Oberschwingungen in der Wasserwirtschaft

Die Wasserwirtschaft benötigt eine zuverlässige Lösung für eine sichere Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.

Pumpen- und Belüftungssysteme sind feste Bestandteile einer zuverlässigen Lösung, und diese Systeme verbrauchen eine signifikante Menge an Energie. Dieser Energieverbrauch lässt sich durch die Ausstattung solcher Systeme mit Frequenzumrichtern erheblich reduzieren. Frequenzumrichter verursachen zusammen mit anderen elektronischen Geräten ein Phänomen, das als Netzoberschwingungen bekannt ist.

In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie Oberschwingungen reduzieren und die Vorteile der Frequenzumrichter vollumfänglich nutzen können.

Jetzt Herunterladen
  • Meine Einwilligung kann ich jederzeit bei der ABB AG, Wallstadter Straße 59, 68526 Ladenburg, oder per Mail an motion@de.abb.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

  • Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

  • Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder

loading icon
Close